Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

En stock

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
21,62 € - 27,03 € 23 En stock
Mano derecha
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
134,40 € - 168,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
24,73 € - 30,91 € 6 En stock
Mano izquierda
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € 4 En stock
Mano izquierda
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
106,05 € - 132,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
519,51 € - 649,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
44,57 € - 55,71 € 4 En stock
Mano derecha
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
106,05 € - 132,56 € 1 En stock
Mano derecha
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
18,34 € - 22,93 € 4 En stock
Mano izquierda
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
44,57 € - 55,71 € 4 En stock
Mano izquierda
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
178,43 € - 223,04 € 2 En stock
Mano izquierda
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano izquierda
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,34 € - 22,93 € 2 En stock
Mano derecha
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
24,73 € - 30,91 € 4 En stock
Mano derecha
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
440,83 € - 551,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
853,14 € - 1.066,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
  • de 3
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20263928

Rango de precios
27,03 € - 21,62 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20264017

Rango de precios
168,00 € - 134,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20264390

Rango de precios
30,91 € - 24,73 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20264420

Rango de precios
67,11 € - 53,69 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20264444

Rango de precios
132,56 € - 106,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Cabeza de articulación de servicio pesado 50.0 185.0 M45 Acero

20264512

Rango de precios
649,39 € - 519,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 225.0 M60 Acero

20264529

Rango de precios
1.066,43 € - 853,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 17.0 69.0 M16 Acero

20264598

Rango de precios
55,71 € - 44,57 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 150.0 M39 Acero

20264659

Rango de precios
426,25 € - 341,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20264628

Rango de precios
132,56 € - 106,05 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 225.0 M60 Acero

20264703

Rango de precios
1.066,43 € - 853,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20264376

Rango de precios
22,93 € - 18,34 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 17.0 69.0 M16 Acero

20264413

Rango de precios
55,71 € - 44,57 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 35.0 140.0 M36 Acero

20264451

Rango de precios
223,04 € - 178,43 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 150.0 M39 Acero

20264475

Rango de precios
426,25 € - 341,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20264550

Rango de precios
22,93 € - 18,34 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 12.0 54.0 M12 Acero

20264574

Rango de precios
30,91 € - 24,73 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20264604

Rango de precios
67,11 € - 53,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 165.0 M45 Acero

20264666

Rango de precios
551,04 € - 440,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 60.0 210.0 M60 Acero

20264710

Rango de precios
1.066,43 € - 853,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0