Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Diámetro general | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10433614 | 0,3481 € - 0,3868 € | 1260 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
6,978 € - 7,753 € | 190 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1304 € - 0,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1053 € - 0,117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1299 € - 0,1444 € | 9 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0275 € - 0,0306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10318737 | 1,4338 € - 1,5931 € | 7 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1,6362 € - 1,818 € | 153 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,559 € - 1,7322 € | 2257 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,1618 € - 2,4021 € | 47 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
10318881 | 3,489 € - 3,877 € | 2714 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0,0248 € - 0,0276 € | 3990 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,025 € - 0,0278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0237 € - 0,0264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0733 € - 0,0814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0485 € - 0,0539 € | 4000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0753 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0871 € - 0,0968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,094 € - 0,1044 € | 464 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.