Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1978 € - 0,2277 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7 mm
0,2746 € - 0,3159 € 830 En stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2647 € - 0,3031 € 999 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2647 € - 0,3031 € 65 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,1543 € - 0,1623 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1978 € - 0,2277 € 1000 En stock
7.1 mm
4.8 mm
0,2746 € - 0,3159 € 11998 En stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2647 € - 0,3031 € 790 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2647 € - 0,3031 € 1159 En stock
10.2 mm
5.7 mm
10111512 0,252 € - 0,2864 € 982 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 6000 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2974 € - 0,3216 € 18623 En stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2661 € - 0,3031 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,1978 € - 0,2277 € 15223 En stock
6.8 mm
3.0 mm
0,212 € - 0,2419 € 6340 En stock
10.2 mm
11.4 mm
0,212 € - 0,2419 € 32576 En stock
10.2 mm
5.7 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 28479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 2431 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • de 6
Pasacables con clip de bloqueo 5.7 mm Nylon 6/6 Natural

10037461

Rango de precios
0,2277 € - 0,1978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    5.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Remaches 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Rango de precios
0,3159 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Rango de precios
0,3031 € - 0,2647 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037379

Rango de precios
0,3031 € - 0,2647 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    7.0 mm
  • Altura interior
    12.0 mm
Pasacables Remaches 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.5 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Rango de precios
0,2864 € - 0,252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Rango de precios
0,2277 € - 0,1978 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
Pasacables Remaches 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Rango de precios
0,3159 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
11998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 2.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037355

Rango de precios
0,3031 € - 0,2647 €

Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    11.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037393

Rango de precios
0,3031 € - 0,2647 €

Niveles de existencias
1159 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    5.7 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Rango de precios
0,2864 € - 0,252 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Rango de precios
0,3216 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
18623 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Rango de precios
0,3031 € - 0,2661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037515

Rango de precios
0,2277 € - 0,1978 €

Niveles de existencias
15223 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    3.0 mm
  • Anchura interior
    6.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037348

Rango de precios
0,2419 € - 0,212 €

Niveles de existencias
6340 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    11.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037386

Rango de precios
0,2419 € - 0,212 €

Niveles de existencias
32576 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Snap-Lock
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    5.7 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Rango de precios
0,2864 € - 0,252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
28479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
2431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm