Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
107 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,257 € - 0,2943 € 900 En stock
10.2 mm
5.7 mm
10.2 mm
5.7 mm
1.6 mm
9.3 mm
10111512 0,2447 € - 0,278 € 7982 En stock
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2447 € - 0,278 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
6.3 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2447 € - 0,278 € 953 En stock
21.2 mm
7.9 mm
26.8 mm
19.0 mm
1.6 mm
28.2 mm
0,2128 € - 0,2418 € 12000 En stock
28.7 mm
9.5 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.3 mm
0,2266 € - 0,2597 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2957 € - 0,3205 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,2957 € - 0,3205 € 600 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
18.5 mm
25.4 mm
10037560 0,3357 € - 0,3634 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3981 € - 0,419 € 1848 En stock
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2414 € - 0,2507 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,2128 € - 0,2418 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,2133 € - 0,2633 € 13746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4096 € - 0,4316 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,391 € - 0,4366 € 1015 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2447 € - 0,278 € 5000 En stock
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2957 € - 0,3205 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,2957 € - 0,3205 € 31646 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,813 € - 0,813 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3357 € - 0,3634 € 53 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
  • de 6
Pasacables Remaches 5.7 mm 10.2 mm PA

10037393

Rango de precios
0,2943 € - 0,257 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111512

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
7982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111536

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10111550

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111680

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111727

Rango de precios
0,2597 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037539

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 18.5 mm 11.1 mm PA

10037577

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3634 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Adhesivo 8.5 mm 8.5 mm PA

10245989

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    8.5 mm
N/A 0.450 in

10113998

Rango de precios
0,2507 € - 0,2414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Side Entry
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Rango de precios
0,2418 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Rango de precios
0,2633 € - 0,2133 €

Niveles de existencias
13746 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4316 € - 0,4096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Square
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Rango de precios
0,4366 € - 0,391 €

Niveles de existencias
1015 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Rango de precios
0,278 € - 0,2447 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Round
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178348

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037553

Rango de precios
0,3205 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
31646 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Rango de precios
0,813 € - 0,813 €

Niveles de existencias
24991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3634 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Material
    PA
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm