10325438
042250069907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 3,805 € |
100 - 499 | 1,812 € |
500 + | 1,721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Pasacables de orificio |
Diámetro del orificio | 31.0 mm |
Diámetro del orificio | 1.22 in |
Diámetro interior | 25.0 mm |
Diámetro interior | 0.984 in |
Temperatura mínima operativa | 0 °C |
Temperatura mínima operativa | 32 °F |
Diámetro general | 35.0 mm |
Diámetro general | 1.378 in |
Altura general | 10.0 mm |
Altura general | 0.394 in |
Grosor del panel | 3.0 mm |
Grosor del panel | 0.118 in |
Material completo | Cloruro de polivinilo flexible |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.