10362952
22MP10913
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 - 9999 | 0,1331 € |
10000 + | 0,1198 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de casquillo | Cerrado |
---|---|
Color | Negro |
Características especiales | Termoestabilizado |
Diámetro del orificio compatible | 27.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.094 in |
Diámetro general | 30.9 mm |
Diámetro general | 1.217 in |
Altura general | 11.5 mm |
Altura general | 0.453 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 3.2 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.