10148952
BAB-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2226 € |
5000 + | 0,2116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.7 - 5.0 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.185 - 0.197 in |
Diámetro del eje | 5.0 mm |
Diámetro del eje | 0.197 in |
Altura de la base | 2.0 mm |
Altura de la base | 0.079 in |
Diámetro de la base | 10.0 mm |
Diámetro de la base | 0.394 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de rotura |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Goma |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar