10149010
BDH020A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2000 - 19999 | 0,3572 € |
20000 - 99999 | 0,1701 € |
100000 + | 0,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.0 - 4.4 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.157 - 0.173 in |
Altura de la base | 2.4 mm |
Altura de la base | 0.094 in |
Diámetro de la base | 9.5 mm |
Diámetro de la base | 0.374 in |
Tipo de accesorio | Amortiguador de vástago dividido |
Color | Natural |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar