10021835
POF-40022
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2989 € |
500 + | 0,2842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.7 - 3.8 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.146 - 0.150 in |
Altura de la base | 3.5 mm |
Altura de la base | 0.138 in |
Diámetro de la base | 4.9 mm |
Diámetro de la base | 0.193 in |
Tipo de accesorio | Pata de montaje a presión |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Color | Negro |
Forma de la base | Redonda |
Material de base | Elastómero |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar