20066031
2403120738E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 70,44 € |
25 + | 31,32 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 45.0 mm |
---|---|
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 1.772 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la carcasa | 32.0 mm |
Altura de la carcasa | 1.26 in |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Capacidad de sujeción | 28.0 mm |
Capacidad de sujeción | 1.102 in |
Rango de agarre | 28.0 mm |
Rango de agarre | 1.102 in |
Anchura del orificio de montaje | 22.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura general del asa | 80.0 mm |
Anchura general del asa | 3.15 in |
Material de la leva | Acero |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Tipo de llave | Con llave CH751 |
Código de material | 8301409000 |
Orientación de montaje | Universal |
Tipo del asa | Asa T, operada con llave |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.