Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Longitud de la leva | Color | Estilo de pestillo | Orientación de montaje | Material | Longitud de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,55 € - 32,97 € | 1 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latch
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,73 € - 9,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 100 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
23,55 € - 32,97 € | 60 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
23,55 € - 32,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 46 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
23,55 € - 32,97 € | 5 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 10 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 3 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 12 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latches
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,20 € - 8,20 € | 67 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latch
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
23,55 € - 32,97 € | 22 En stock |
|
|
|
Cam Latch
|
A mano derecha
|
Aleación de zinc fundido
|
|
||
8,20 € - 8,20 € | 2 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | 8 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latch
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
24,12 € - 33,768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Cam Latch
|
Universal
|
Aleación de zinc fundido
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
23,55 € - 32,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Cam Latch
|
A mano izquierda
|
Aleación de zinc fundido
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.