Menu Search

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

En stock

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White


Código De La Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D C Color B Pull Strength A Tipo Compra
2,0484 € - 2,0484 € 3245 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Amarillo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6178 € - 1,6178 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Azul
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
2,0484 € - 2,0484 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6178 € - 1,6178 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Blanco
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
2,0484 € - 2,0484 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Rojo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,231 € - 2,231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Azul
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,3608 € - 2,3608 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
87.0 mm
UnoLock
1,6178 € - 1,6178 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Amarillo
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
2,231 € - 2,231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Amarillo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,3608 € - 2,3608 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
87.0 mm
UnoLock
2,3608 € - 2,3608 € 5999 En stock
Naranja
87.0 mm
UnoLock
2,231 € - 2,231 € 6409 En stock
12.6 mm
45.9 mm
Rojo
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,0484 € - 2,0484 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Blanco
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,231 € - 2,231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Blanco
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
2,3608 € - 2,3608 € 250 En stock
Azul
87.0 mm
UnoLock
2,231 € - 2,231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Naranja
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
1,6178 € - 1,6178 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
94.0 mm
HanaLock
20083397 2,0484 € - 2,0484 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
96.5 mm
HanaLock
18,7437 € - 18,7437 € 4995 En stock
11.0 mm
53.0 mm
Azul
82.0 mm
97.5 mm
EinLock
15,0888 € - 15,0888 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
54.5 mm
Amarillo
80.0 mm
94.4 mm
EinLock
  • de 2
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Amarillo

20083434

Rango de precios
2,0484 € - 2,0484 €

Niveles de existencias
3245 En stock
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Azul

20083328

Rango de precios
1,6178 € - 1,6178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Azul

20083380

Rango de precios
2,0484 € - 2,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Blanco

20083366

Rango de precios
1,6178 € - 1,6178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Rojo

20083410

Rango de precios
2,0484 € - 2,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Azul

20083502

Rango de precios
2,231 € - 2,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 10.0 mm (G) 87.0 mm (L) Blanco

20123086

Rango de precios
2,3608 € - 2,3608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • Tipo
    UnoLock
  • Color
    Blanco
  • Material del barril
    PC;ABS
  • Material del pasador
    Polipropileno
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Amarillo

20122317

Rango de precios
1,6178 € - 1,6178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Amarillo

20083557

Rango de precios
2,231 € - 2,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) PP Amarillo

20086534

Rango de precios
2,3608 € - 2,3608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • Tipo
    UnoLock
  • Color
    Amarillo
  • Material del barril
    PC;ABS
  • Material del pasador
    Polipropileno
UnoLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) PP Naranja

20086503

Rango de precios
2,3608 € - 2,3608 €

Niveles de existencias
5999 En stock
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • Tipo
    UnoLock
  • Color
    Naranja
  • Material del barril
    PC;ABS
  • Material del pasador
    Polipropileno
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Rojo

20083533

Rango de precios
2,231 € - 2,231 €

Niveles de existencias
6409 En stock
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Blanco

20083427

Rango de precios
2,0484 € - 2,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Blanco

20083540

Rango de precios
2,231 € - 2,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
UnoLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) PP Azul

20086480

Rango de precios
2,3608 € - 2,3608 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • A
    87.0 mm
  • Tipo
    UnoLock
  • Color
    Azul
  • Material del barril
    PC;ABS
  • Material del pasador
    Polipropileno
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Naranja

20083526

Rango de precios
2,231 € - 2,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 76.0 mm (L) Acero Verde

20083335

Rango de precios
1,6178 € - 1,6178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Verde

20083397

Rango de precios
2,0484 € - 2,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • E
    24.0 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) Azul

20086671

Rango de precios
18,7437 € - 18,7437 €

Niveles de existencias
4995 En stock
Atributos
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) Amarillo

20086664

Rango de precios
15,0888 € - 15,0888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
EinLock 8.0 mm (D) 80.0 mm (L) Amarillo

20086688

Rango de precios
0,3328 € - 0,3328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm