Menu Search

Soportes Externos

En stock

Los fijapuntos de señal crean un espacio entre la pared y los materiales impresos montados para aumentar la dimensión de un expositor o cartel. Estos espaciadores están disponibles en plástico o metal para crear un atractivo efecto 3D.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del espaciador Color del cilindro Color de la cabeza Finalizar Material Compra
6,33 € - 14,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Plata satinada
Latón
8,43 € - 18,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Cromado
Latón
12,47 € - 27,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Cromado
Latón
4,6388 € - 4,8833 € 807 En stock
16.0 mm
Aluminio
9,13 € - 20,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Aluminio
7,39 € - 16,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
Cromado
Latón
4,639 € - 10,254 € 104 En stock
20.0 mm
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1,5758 € - 1,6594 € 6980 En stock
6.0 mm
Sin acabado
ABS
1,1954 € - 1,2582 € 18817 En stock
6.0 mm
Sin acabado
ABS
2,7337 € - 2,8769 € 218 En stock
19.0 mm
Plata satinada
Aluminio
5,71 € - 12,60 € 56 En stock
25.0 mm
Aluminio
4,3483 € - 9,6133 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Cromado
Aluminio
4,6383 € - 10,2533 € 216 En stock
25.0 mm
Aluminio
8,43 € - 18,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Plata satinada
Latón
10,55 € - 23,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
Cromado
Latón
2,734 € - 6,042 € 198 En stock
19.0 mm
Aluminio
1,1954 € - 1,2582 € 14874 En stock
6.0 mm
Natural
Natural
Sin acabado
ABS
4,8483 € - 10,7183 € 27 En stock
25.0 mm
Plata satinada
Aluminio
5,71 € - 12,60 € 105 En stock
25.0 mm
Plata satinada
Aluminio
10388921 5,0716 € - 11,2133 € 532 En stock
25.0 mm
Cromado
Aluminio
  • de 3
Placa de fijación 19.0 mm 19.0 mm Latón Plata

10389096

Rango de precios
14,00 € - 6,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Plata satinada
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    Burbuja
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Latón Cromado

10389102

Rango de precios
18,65 € - 8,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    Burbuja
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Cromado Latón Fijapuntos de señal 19.0 mm 50.0 mm

10389126

Rango de precios
27,57 € - 12,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    Burbuja
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Plata Aluminio Fijapuntos de señal 16.0 mm 16.0 mm

10389201

Rango de precios
4,8833 € - 4,6388 €

Niveles de existencias
807 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    2
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
Placa de fijación 32.0 mm 25.0 mm Aluminio Plata

10389249

Rango de precios
20,19 € - 9,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    2
  • Diámetro de la cabeza
    32.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Placa de fijación 16.0 mm 23.0 mm Latón Cromado

10389287

Rango de precios
16,32 € - 7,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    3
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
Placa de fijación 13.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable Natural

10389324

Rango de precios
10,254 € - 4,639 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo
    4
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
Placa de fijación 17.0 mm 6.0 mm ABS Negro

10127087

Rango de precios
1,6594 € - 1,5758 €

Niveles de existencias
6980 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Tipo
    Cylinder
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
Placa de fijación 10.0 mm 6.0 mm ABS Negro

10127117

Rango de precios
1,2582 € - 1,1954 €

Niveles de existencias
18817 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Tipo
    Head
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
Placa de fijación 13.0 mm 19.0 mm Aluminio Plata

10388877

Rango de precios
2,8769 € - 2,7337 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Plata satinada
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
Placa de fijación 25.0 mm 25.0 mm Aluminio Negro

10388976

Rango de precios
12,60 € - 5,71 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 19.0 mm Aluminio Cromado

10388891

Rango de precios
9,6133 € - 4,3483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Aluminio Negro

10388914

Rango de precios
10,2533 € - 4,6383 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Latón Plata

10389119

Rango de precios
18,65 € - 8,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Plata satinada
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    Burbuja
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Placa de fijación 25.0 mm 19.0 mm Latón Cromado

10389140

Rango de precios
23,32 € - 10,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Latón
  • Tipo
    Burbuja
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
Placa de fijación 13.0 mm 19.0 mm Aluminio Negro

10388853

Rango de precios
6,042 € - 2,734 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
Placa de fijación 17.0 mm 6.0 mm ABS Blanco

10127124

Rango de precios
1,2582 € - 1,1954 €

Niveles de existencias
14874 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Tipo
    Head
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Aluminio Plata

10388938

Rango de precios
10,7183 € - 4,8483 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Plata satinada
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
Placa de fijación 25.0 mm 25.0 mm Aluminio Plata

10388990

Rango de precios
12,60 € - 5,71 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Plata satinada
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
Placa de fijación 19.0 mm 25.0 mm Aluminio Cromado

10388921

Rango de precios
11,2133 € - 5,0716 €

Niveles de existencias
532 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aluminio
  • Tipo
    1
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm