Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: PEBD, TPE Color: Azul, Amarillo, Natural Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Color | Material | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0293 € - 0,0456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0297 € - 0,0463 € | 6000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,036 € - 0,0561 € | 6000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0665 € - 0,1034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0678 € - 0,1054 € | 99 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,0843 € - 0,1311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,1039 € - 0,1617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
|
||
0,013 € - 0,0203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0137 € - 0,0214 € | 98 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,032 € - 0,0498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,035 € - 0,0544 € | 6098 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0586 € - 0,0912 € | 6000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | 100 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0651 € - 0,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.516 in
38.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | 5898 En stock |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
0,0753 € - 0,1171 € | 100 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Amarillo
|
PEBD
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.