20573041
20573041
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0456 € |
5000 - 24999 | 0,0326 € |
25000 + | 0,0293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 16.2 mm |
---|---|
d1 | 0.638 in |
d2 | 14.2 mm |
d2 | 0.559 in |
D | 20.2 mm |
D | 0.795 in |
H | 10.0 mm |
H | 0.394 in |
w | 10.0 mm |
w | 0.394 in |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
Color | Amarillo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Tipo | 2 |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.