20572969
20572969
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0191 € |
5000 - 24999 | 0,0137 € |
25000 + | 0,0123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 8.0 mm |
---|---|
d1 | 0.315 in |
d2 | 6.0 mm |
d2 | 0.236 in |
D | 12.0 mm |
D | 0.472 in |
H | 9.5 mm |
H | 0.374 in |
w | 7.0 mm |
w | 0.276 in |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
Color | Amarillo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Tipo | 2 |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.