Menu Search

Tapón de ajuste a presión 7.8 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Negro

Este tapón de cierre firme de nylon está diseñado para insertarse en grosores de chapa de metal estándar. Esta pieza proporciona una forma limpia y fácil de cerrar el cableado opcional o los orificios de acceso a la producción. La gama está fabricada para ser compatible con todos los diámetros de orificio y grosores de panel estándar del sector.
Referencia de Essentra:

10163085

Número de pieza del fabricante:

PGM-8

1022 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2106 €
5000 - 9999 0,1896 €
10000 + 0,1706 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Estilo de fijación Ajuste a presión
Forma del cabezal Abovedado
Tipo de orificio Redonda
Diámetro general 9.5 mm
Altura general 6.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 mm
Diámetro del orificio compatible 7.8 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros