20180867
20180867
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 2,02 € |
100 - 249 | 1,82 € |
250 - 749 | 1,62 € |
750 + | 1,41 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.6 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2 0.25 | 4.5 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.