Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,3429 € - 0,361 € 3031 En stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,4817 € - 0,5079 € 91 En stock
M4
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,4535 € - 0,4776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,5173 € - 0,5455 € 2700 En stock
M6
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,2102 € - 0,2213 € 2983 En stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,1772 € - 0,1868 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3022 € - 0,318 € 241 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1722 € - 0,1814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,234 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Forma plana
0,0794 € - 0,0835 € 14680 En stock
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,1379 € - 0,1452 € 3000 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,1015 € - 0,1069 € 165 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,0951 € - 0,1001 € 2211 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,2708 € - 0,285 € 150 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,2508 € - 0,2641 € 250 En stock
M5 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1709 € - 0,1797 € 188 En stock
M6 
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1709 € - 0,1797 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,2686 € - 0,2822 € 570 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,3166 € - 0,3334 € 100 En stock
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,1709 € - 0,1797 € 15500 En stock
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada M10 30.0 mm PA

10058503

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
3031 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Rango de precios
0,5079 € - 0,4817 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Rango de precios
0,4776 € - 0,4535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 20.0 mm PA GF30

10089040

Rango de precios
0,5455 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M8 35.0 mm PC

10116715

Rango de precios
0,2213 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
2983 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4  25.0 mm PA

10375723

Rango de precios
0,1868 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  20.0 mm PA

10375808

Rango de precios
0,318 € - 0,3022 €

Niveles de existencias
241 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  10.0 mm PA

10375921

Rango de precios
0,1814 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  22.0 mm PA

10376003

Rango de precios
0,2462 € - 0,234 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 30.0 mm PA

10053294

Rango de precios
0,0835 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
14680 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 15.0 mm PA

10053331

Rango de precios
0,1452 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 25.0 mm PA

10053379

Rango de precios
0,1069 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 40.0 mm PA

10053416

Rango de precios
0,1001 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
2211 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  15.0 mm PA

10375785

Rango de precios
0,285 € - 0,2708 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5  40.0 mm PA

10375860

Rango de precios
0,2641 € - 0,2508 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6  20.0 mm PA

10375983

Rango de precios
0,1797 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 12.0 mm PA

10375891

Rango de precios
0,1797 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M8 20.0 mm PA

10376072

Rango de precios
0,2822 € - 0,2686 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M10 16.0 mm PA

10376119

Rango de precios
0,3334 € - 0,3166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 8.0 mm PA

10375907

Rango de precios
0,1797 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada