Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1813 € - 0,1909 € 5582 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,1393 € - 0,3079 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,2234 € - 0,2351 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,3429 € - 0,361 € 1048 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3429 € - 0,361 € 504 En stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3429 € - 0,361 € 3031 En stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,4817 € - 0,5079 € 91 En stock
M4
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,4535 € - 0,4776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,5173 € - 0,5455 € 2700 En stock
M6
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,2102 € - 0,2213 € 2983 En stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Forma plana
0,0744 € - 0,0783 € 3991 En stock
M4
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1553 € - 0,1621 € 3011 En stock
1/4-20
Natural
PA
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Forma plana
0,1002 € - 0,1055 € 864 En stock
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1245 € - 0,1311 € 8649 En stock
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1458 € - 0,1535 € 6019 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,1045 € - 0,1099 € 4369 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,0961 € - 0,1012 € 12350 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Forma plana
0,0984 € - 0,1035 € 367 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,0746 € - 0,0785 € 9384 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,1366 € - 0,1439 € 16176 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada M8 35.0 mm PA

10053669

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
5582 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 25.0 mm PA

10058367

Rango de precios
0,3079 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 10.0 mm PA

10058381

Rango de precios
0,2351 € - 0,2234 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 30.0 mm PA

10058428

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M8 25.0 mm PA

10058466

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
504 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M10 30.0 mm PA

10058503

Rango de precios
0,361 € - 0,3429 €

Niveles de existencias
3031 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Rango de precios
0,5079 € - 0,4817 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Rango de precios
0,4776 € - 0,4535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 20.0 mm PA GF30

10089040

Rango de precios
0,5455 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M8 35.0 mm PC

10116715

Rango de precios
0,2213 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
2983 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 25.0 mm PA

10053287

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
3991 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada 1/4-20 19.1 mm PA

10331101

Rango de precios
0,1621 € - 0,1553 €

Niveles de existencias
3011 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.7 mm
  • Altura de la cabeza
    9.3 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 25.0 mm PA

10053270

Rango de precios
0,1055 € - 0,1002 €

Niveles de existencias
864 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M4 40.0 mm PA

10053317

Rango de precios
0,1311 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
8649 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 20.0 mm PA

10053355

Rango de precios
0,1535 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
6019 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M5 30.0 mm PA

10053393

Rango de precios
0,1099 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
4369 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 6.5 mm PA

10053430

Rango de precios
0,1012 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
12350 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 10.0 mm PA

10053478

Rango de precios
0,1035 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
367 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm PA

10053515

Rango de precios
0,0785 € - 0,0746 €

Niveles de existencias
9384 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
Tornillo de cabeza moleteada M6 22.0 mm PA

10053553

Rango de precios
0,1439 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
16176 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada