Menu Search

Tornillos de empuje - Almohadilla de latón

En producción

Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.

A medida que el tornillo gira, la almohadilla de latón ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.

Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.

  • Ofrecen una superficie de apoyo controlada para componentes que deben posicionarse y fijarse con precisión.
  • Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
  • Se utilizan en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR34140

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
4,29 € - 5,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,69 € - 7,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
  • de 2
Tornillo de empuje M8 32.0 2.5 Acero inoxidable 303

20254988

Rango de precios
5,36 € - 4,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M12 18.5 3.4 Acero inoxidable 303

20255039

Rango de precios
7,11 € - 5,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0