Menu Search

Tornillos de empuje - Almohadilla de plástico

En stock

Estos tornillos de empuje con almohadilla de plástico están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.

A medida que el tornillo gira, la almohadilla de plástico ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.

Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.

  • Ofrecen una superficie de apoyo controlada para componentes que deben posicionarse y fijarse con precisión.
  • Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
  • Se utilizan en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
1875 En stock
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1845 En stock
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
5 En stock
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
4 En stock
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • de 3
Tornillo de empuje M6 21.3 1.3 Acero

20255114


Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M8 13.6 1.6 Acero

20255169


Niveles de existencias
1845 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de empuje M10 21.9 1.9 Acero

20255237


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Tornillo de empuje M10 64.9 1.9 Acero

20255282


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0