Menu Search

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max d1 l1 Tipo de impulso d3 ±0.05 Compra
1,67 € - 2,58 € 189 En stock
6.0
2.4
M3
16.0
Forma Phillips
3.6
1,16 € - 1,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
1.6
M2
3.0
Forma Phillips
2.35
1,59 € - 2,45 € 92 En stock
4.7
2.1
M2.5
16.0
Forma Phillips
2.75
2,29 € - 3,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
4.6
M6
35.0
Forma Phillips
6.8
2,47 € - 3,79 € 204 En stock
12.0
4.6
M6
50.0
Forma Phillips
6.8
2,60 € - 4,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.0
M8
60.0
Forma Phillips
8.5
2,08 € - 3,21 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
M3
35.0
Forma Phillips
3.6
2,76 € - 4,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
7.5
M10
40.0
Forma Phillips
10.6
1,43 € - 2,19 € 1671 En stock
4.0
1.6
M2
10.0
Forma Phillips
2.35
1,36 € - 2,09 € 174 En stock
4.0
1.6
M2
4.0
Forma Phillips
2.35
5446 En stock
6.0
2.4
M3
8.0
Forma Phillips
3.6
11918 En stock
6.0
2.4
M3
10.0
Forma Phillips
3.6
2,04 € - 3,14 € 153 En stock
8.0
3.1
M4
20.0
Forma Phillips
4.5
2,14 € - 3,29 € 78 En stock
10.0
1.6
M5
20.0
Forma Phillips
5.6
1,81 € - 2,79 € 187 En stock
8.0
3.1
M4
6.0
Forma Phillips
4.5
9268 En stock
12.0
4.6
M6
20.0
Forma Phillips
6.8
9440 En stock
6.0
2.4
M3
12.0
Forma Phillips
3.6
5,14 € - 7,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
2.4
M3
10.0
Forma Torx
3.6
5,14 € - 7,91 € 16 En stock
6.0
2.4
M3
6.0
Forma Torx
3.6
2,38 € - 3,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
7.5
M10
16.0
Forma Phillips
10.6
  • de 7
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 16.0 Acero inoxidable 303

20225780

Rango de precios
2,58 € - 1,67 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 3.0 Acero inoxidable 303

20227708

Rango de precios
1,78 € - 1,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 16.0 Acero inoxidable 303

20228705

Rango de precios
2,45 € - 1,59 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 35.0 Acero inoxidable 303

20228842

Rango de precios
3,52 € - 2,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 50.0 Acero inoxidable 303

20228873

Rango de precios
3,79 € - 2,47 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 60.0 Acero inoxidable 303

20228903

Rango de precios
4,00 € - 2,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 35.0 Acero inoxidable 303

20228767

Rango de precios
3,21 € - 2,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 40.0 Acero inoxidable 303

20229085

Rango de precios
4,25 € - 2,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 10.0 Acero inoxidable 303

20223625

Rango de precios
2,19 € - 1,43 €

Niveles de existencias
1671 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 4.0 Acero inoxidable 303

20223601

Rango de precios
2,09 € - 1,36 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 8.0 Acero inoxidable 303

20223694


Niveles de existencias
5446 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 10.0 Acero inoxidable 303

20223700


Niveles de existencias
11918 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 20.0 Acero inoxidable 303

20223779

Rango de precios
3,14 € - 2,04 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 20.0 Acero inoxidable 303

20223823

Rango de precios
3,29 € - 2,14 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 6.0 Acero inoxidable 303

20223731

Rango de precios
2,79 € - 1,81 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 20.0 Acero inoxidable 303

20223854


Niveles de existencias
9268 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 12.0 Acero inoxidable 303

20223717


Niveles de existencias
9440 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 10.0 Acero inoxidable 303

20225476

Rango de precios
7,91 € - 5,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M3 6.0 Acero inoxidable 303

20225452

Rango de precios
7,91 € - 5,14 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 16.0 Acero inoxidable 303

20223939

Rango de precios
3,66 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6