Menu Search

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

En stock

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 max h1 max d1 l1 Tipo de impulso d3 ±0.05 Compra
2,29 € - 3,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
4.6
M6
40.0
Forma Phillips
6.8
2,15 € - 3,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
3.1
M4
30.0
Forma Phillips
4.5
2,60 € - 4,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.0
M8
40.0
Forma Phillips
8.5
1,36 € - 2,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7
2.1
M2.5
6.0
Forma Phillips
2.75
1,43 € - 2,19 € 64 En stock
4.7
2.1
M2.5
12.0
Forma Phillips
2.75
1,45 € - 2,23 € 32 En stock
4.0
1.6
M2
12.0
Forma Phillips
2.35
2,00 € - 3,06 € 122 En stock
10.0
3.7
M5
10.0
Forma Phillips
5.6
2,45 € - 3,76 € 1652 En stock
12.0
4.6
M6
16.0
Forma Phillips
6.8
9259 En stock
4.7
2.1
M2.5
10.0
Forma Phillips
2.75
2,49 € - 3,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.0
M8
30.0
Forma Phillips
8.5
2,45 € - 3,76 € 74 En stock
12.0
4.6
M6
12.0
Forma Phillips
6.8
2,45 € - 3,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
7.5
M10
25.0
Forma Phillips
10.6
2,00 € - 3,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.7
M5
16.0
Forma Phillips
5.6
4,87 € - 7,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.7
M5
10.0
Forma Torx
5.6
4,87 € - 7,49 € 489 En stock
8.0
3.3
M4
20.0
Forma Torx
4.5
4,87 € - 7,49 € 73 En stock
8.0
3.3
M4
8.0
Forma Torx
4.5
4,87 € - 7,49 € 579 En stock
10.0
3.7
M5
8.0
Forma Torx
5.6
5,43 € - 8,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.0
M8
20.0
Forma Torx
8.5
5,43 € - 8,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
6.0
M8
12.0
Forma Torx
8.5
2,75 € - 4,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
4.6
M6
12.0
Forma Phillips
6.8
  • de 7
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 40.0 Acero inoxidable 303

20228859

Rango de precios
3,52 € - 2,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 30.0 Acero inoxidable 303

20228781

Rango de precios
3,31 € - 2,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 40.0 Acero inoxidable 303

20228880

Rango de precios
4,00 € - 2,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 6.0 Acero inoxidable 303

20223649

Rango de precios
2,09 € - 1,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20223670

Rango de precios
2,19 € - 1,43 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2 12.0 Acero inoxidable 303

20223632

Rango de precios
2,23 € - 1,45 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 10.0 Acero inoxidable 303

20223793

Rango de precios
3,06 € - 2,00 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 16.0 Acero inoxidable 303

20223847

Rango de precios
3,76 € - 2,45 €

Niveles de existencias
1652 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

20223663


Niveles de existencias
9259 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 30.0 Acero inoxidable 303

20223922

Rango de precios
3,84 € - 2,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 12.0 Acero inoxidable 303

20223830

Rango de precios
3,76 € - 2,45 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M10 25.0 Acero inoxidable 303

20223953

Rango de precios
3,76 € - 2,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 16.0 Acero inoxidable 303

20223816

Rango de precios
3,06 € - 2,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 10.0 Acero inoxidable 303

20225575

Rango de precios
7,49 € - 4,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 20.0 Acero inoxidable 303

20225551

Rango de precios
7,49 € - 4,87 €

Niveles de existencias
489 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 8.0 Acero inoxidable 303

20225513

Rango de precios
7,49 € - 4,87 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M5 8.0 Acero inoxidable 303

20225568

Rango de precios
7,49 € - 4,87 €

Niveles de existencias
579 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 20.0 Acero inoxidable 303

20225681

Rango de precios
8,36 € - 5,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M8 12.0 Acero inoxidable 303

20225667

Rango de precios
8,36 € - 5,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
De cabeza aplanada Tornillo de sellado M6 12.0 Acero inoxidable 303

20244729

Rango de precios
4,22 € - 2,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8