20147150
20147150
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 54,57 € |
10 - 19 | 49,12 € |
20 - 49 | 46,39 € |
50 - 99 | 43,66 € |
100 + | 40,93 € |
Medida de la rosca | TR16 x 4 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Paso | 4.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 10.0 |
Peso kg | 0.250 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar