20147242
20147242
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 187,66 € |
10 - 19 | 168,89 € |
20 + | 159,51 € |
Medida de la rosca | TR30 x 12 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Paso | 12.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 1430.0 |
d2 tol. H9 | 58.0 |
l1 | 48.0 |
l2 | 14.0 |
Peso kg | 1400 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar