Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Acero inoxidable Pinzas para raíles de techo

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

Código De La Serie: SR5442

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Patas de nivelación para maquinaria

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Pestillo de tracción ajustable con retenedor

Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.

Código De La Serie: SR5028

Pestillos de compresión - Ajustable

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

Código De La Serie: SR5547

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en T

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.