Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Componentes mecánicos

 (8 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ajustadores de precisión

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Ajustadores de precisión - Cabezal de inclinación

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación.
  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidableColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Cilindros antivibración

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Espaciadores

Estos espaciadores se utilizan para cubrir espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura. Ofrecen el espacio y la alineación apropiados para componentes que quizá no estén totalmente perpendiculares o paralelos.

Generan un espacio o distancia mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de la aplicación. Ayudan en la distribución equitativa de las cargas y presiones, reduciendo la posibilidad de concentraciones de tensión o desgaste prematuro, y son esenciales en aplicaciones donde haya vibraciones o movimiento.

Son fáciles de instalar y suelen utilizarse en aplicaciones de carga alta como automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.

  • Cubren espacios en aplicaciones cuando no es suficiente un ajuste de la altura.
  • Ayudan a distribuir equitativamente cargas y presiones.
  • Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y dispositivos eléctricos.
Material: Acero, Acero inoxidableColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Métrico

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas métricas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas métricas.
Material: Acero Series Code: SRP0193

Herramientas de ajuste para tapones de sellado - Pulgadas

Estas herramienta de ajuste para tapones de sellado para medidas en pulgadas están diseñadas para ayudar a instalar con eficacia los tapones de sellado en varias aplicaciones. Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.

Los tapones de sellado se encajan en un orificio perforado y la bola expansora se inserta a presión en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa para tapar y sellar el orificio de forma permanente. La bola se mantiene en su lugar. No hay necesidad de roscado, fresado o mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas, solo cinta o sellado.

La gama de productos se ofrece en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones. Antes de ejercer presión, asegúrese de que la bola está totalmente asentada. Suelen utilizarse en aplicaciones neumáticas, hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.

  • Contribuyen a lograr un mejor sellado reduciendo la filtración de aire y contaminantes.
  • Se ofrecen en variantes con herramienta manual o herramienta neumática para diversas aplicaciones.
  • Se utilizan en aplicaciones hidráulicas, automotrices, industriales y de válvulas.
  • Para medidas en pulgadas.
Material: Acero Series Code: SRP0193

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Series Code: