En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(227 conjuntos de productos)
Estas abrazaderas Talongrip están diseñadas para utilizarse junto con abrazaderas Pitbull o Dynaforce. Son un sencillo dispositivo con pernos que le permiten realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm.
Tienen una fuerza de agarre positiva para altas velocidades de corte. La forma de garra crea una pequeña acción descendente para mantener los componentes en su lugar.
Son ideales para pequeñas cantidades de lotes, aplicaciones complejas o fabricación de prototipos donde crear una fijación no sería práctico, como en construcción, fabricación, mantenimiento y reparación.
Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.
Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Las lengüetas Actuater se utilizan para montar pestillos de leva. Son adecuadas para la mayoría de gamas estándar de levas. Cuando se aplican con nuestras asas oscilantes, los usuarios se pueden beneficiar de un sistema de múltiples cierres.
La lengüeta Actuater tiene una lengüeta de cierre de 3 puntos que permite varios puntos de cierre.
Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.
Código De La Serie: SR5442 ,SR5701
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
Los pasamuros de bola lineales ajustables se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Cuentan con una ranura fina a lo largo del cuerpo, que cierra el espacio entre las pistas interior y exterior entre las bolas y el eje cuando se instala en una carcasa estanca para eliminar la holgura.
Cuando se instalan en un eje lineal, los pasamuros de bola circulan entre las pistas interior y exterior, proporcionando un movimiento lineal y suave.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.
Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.
Código De La Serie: SR6486
Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.
Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.
Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.
Soportes antivibración para máquinas con una carcasa de acero galvanizado ST37 y una moldura de caucho natural. Estos soportes de amortiguación tienen un grado de dureza de caucho de 60 shore y la gama cuenta con opciones de seguridad contra la rotura. Estos soportes están disponibles en una combinación de tipos y tamaños de rosca.
Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.
Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.
La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con tapas de sellado se utilizan para conectar dos componentes de numerosas formas. Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero para operaciones suaves.
Están compuestas por una bola que se encaja en un hueco, permitiendo que las dos secciones se muevan libremente respecto a la otra. En la mayoría de rótulas y encajes, la bola se coloca en un husillo que gira dentro de la carcasa. La carcasa suele fijarse a cada uno de los dos componentes que se combinan. Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta y causen daños.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.
El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.
Código De La Serie: SR6422
Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.
Código De La Serie: SR6454 ,SR6455
Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.
La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.
Las bolas de transferencia de resistencia media son resistentes a la corrosión y están diseñadas con un orificio para la salida de suciedad y un precinto de fieltro de lana para ofrecer la máxima eficiencia. Cuentan con una bola de alta capacidad de carga que se encuentra sobre muchas bolas pequeñas en una copa semiesférica.
Tiene una gran superficie de apoyo para ofrecer una mayor estabilidad y pueden usarse en la manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Suelen utilizarse en industrias pesadas como la fabricación, la automoción y el transporte.
Las minibolas de transferencia son adecuadas para aplicaciones como instrumentos de medición, guías de poco movimiento lineal (por ejemplo, copiadora de diapositivas), material de transferencia en salas limpias y mecanismos en miniatura. Todas cuentan con sistema de rosca atornillada de acero inoxidable y pueden suministrarse con tapa plana o tapa achaflanada.
Código De La Serie: SR6421
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar