Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polietileno Ajuste a presión Threaded Insert

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras rectangulares

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, PEAD Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550, SR1570

Conteras roscadas redondas

Las conteras roscadas redondas están disponibles como conteras de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión. Están roscadas para un atornillado seguro. Estas conteras roscadas ofrecen un punto de montaje estable y seguro para una amplia gama de componentes de mobiliario y equipos.

Se suelen utilizar en las industrias de la fabricación, el packaging y la construcción.

  • Material: PEAD, nylon, PA, acero, PP, PEBD, aluminio y PE
  • Color: negro, natural y gris


Código De La Serie: SR1570, SR1430, SR1567