Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ASME Base acuosa A través del orificio

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Series Code: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Series Code: SR1373