Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras de alta resistencia Bisagras continuas y de piano

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagras continuas - Metal

En stock En producción

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras continuas - Plástico

En stock En producción

Las bisagras continuas de plástico disponibles pueden ser fijadas con remaches, tornillos, clavos o argollas. Cuentan con una gran resistencia química al aceite, los disolventes y el agua del mar y una resistencia a la tensión de 180 N/cm. Ofrecen un amplio rango de temperatura y se suministran en rollos de 15.25 m con 3 opciones distintas de color disponibles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)