Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Bisagras de elevación Impulso de arrastre

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas sin fin para latiguillos

La gama de abrazaderas de impulso de arrastre consiste en 2 estilos de abrazaderas. La banda con 9 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 3.0 Nm y la banda de 12 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 5.0 Nm. Son bandas sólidas que ofrecen mejor protección para las mangueras que una alternativa perforada. Está fabricada con una carcasa soldada por puntos y la cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción. La versión AISI 304/W4 tiene una banda sellada en vez de perforada con bordes redondeados para evitar distorsión de la manguera cuando se fija la abrazadera a la manguera de goma flexible

Código De La Serie: SR6121, SR6100

Bisagra de elevación con montaje atornillado

Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zincColor: Natural, Negro, Gris, , CromadoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code:

Bisagras de elevación en línea metálicas

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.