En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
La gama de abrazaderas de impulso de arrastre consiste en 2 estilos de abrazaderas. La banda con 9 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 3.0 Nm y la banda de 12 mm de espesor tiene una máxima resistencia de apriete recomendada de 5.0 Nm. Son bandas sólidas que ofrecen mejor protección para las mangueras que una alternativa perforada. Está fabricada con una carcasa soldada por puntos y la cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción. La versión AISI 304/W4 tiene una banda sellada en vez de perforada con bordes redondeados para evitar distorsión de la manguera cuando se fija la abrazadera a la manguera de goma flexible
Series Code: SR6121, SR6100
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.
La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.