Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras ocultas Cierres de armario

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagras ocultas - Atornillables

La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.

Código De La Serie: SR5468

Bisagras ocultas - Extraíbles

Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.

Código De La Serie: SR5510

Bisagras ocultas - Soldadas

La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.

Código De La Serie: SR5545

Cerraduras para mobiliario: deslizamiento vertical para madera

Esta gama de cierres es ideal para cajones de mobiliario de madera y armarios. El diseño y los acabados son elegantes para proporcionar un atractivo estético a las aplicaciones acabadas. La selección de llaves iguales y llaves diferentes ofrece varios niveles de seguridad.