En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Código De La Serie: SR5468
Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.
Código De La Serie: SR5510
La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Código De La Serie: SR5545
Las fundas protectoras contra el fuego estándar y de alta calidad son compatibles con la gama de protección para mangueras, y ofrecen una protección flexible y de alto rendimiento para cables, conductores hidráulicos y mangueras de goma. La funda protectora contra el fuego protege de altas temperaturas, calor radiante, llamas directas y salpicaduras de metales líquidos. La funda interior tiene buenas propiedades aislantes y una temperatura de servicio de 700 grados. La cubierta exterior de silicona roja de la funda estándar es auto-ignífuga y sumamente flexible permitiendo una aplicación fácil en formas curvas e irregulares La funda de alta calidad cuenta con una cubierta exterior de silicona extruida gruesa que mantendrá su forma permitiendo una aplicación fácil en mangueras, cables y tuberías rígidas.
Código De La Serie: SR1100, SR6001, SR6002
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.