Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras ocultas Tornillos de ventilación M2

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillos con respiradero - Cabezal cilíndrico

Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.

Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

  • El núcleo hueco proporciona un sistema de ventilación integrado.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Conforme a DIN 912.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0090.A2

Tornillos para máquinas aplanados de ventilación

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas.
  • Las formas hexagonales son adecuadas para montajes de precisión.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0093.A4

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
  • El diseño con ventilación permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0098.A4