Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Operado con llave Con llave Bloqueo del bombín

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico

En stock En producción

Los pestillos de leva están diseñados para bloquear y asegurar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se asegura enganchándolo al marco o al cierre en la parte posterior.

Estos cierres ofrecen un montaje sin herramientas rápido y fácil. Pueden montarse en puertas de un grosor estándar y es ideal para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama incluye varios tipos de cierres: llave maestra, con llave igual y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

En stock En producción

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)