En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.