Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Con posición de reposo y bloqueo Conector de juntas

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pernos conectores de juntas

Las tuercas conectoras de juntas se utilizan con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas, que se venden por separado. El tamaño de la cabeza del perno y la tuerca coinciden, por lo que ofrece un excelente acabado superficial en ambos lados del montaje.

Estos pernos son de uso común en los muebles kit y de automontaje. Aplicación fácil y rápida con una llave Allen M4 (no incluida).

Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585

Pestillo reforzado de cierre

La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.

Código De La Serie: SR5538

Seguro de cierre con pestillo reforzado

El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.

Tuercas cilíndricas de espiga transversal

Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.

Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.

La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.

  • Materiales: aleación de zinc y acero
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1585