Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Con posición de reposo y bloqueo Sello de garantía

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Juntas vulcanizadas

Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.

Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.

Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.

  • Material de la arandela: acero suave
  • Material de la junta: nitrilo NBR 80
  • Color de la junta: negro

Pestillo reforzado de cierre

La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.

Código De La Serie: SR5538

Seguro de cierre con pestillo reforzado

El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.