En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Las abrazaderas para panel son compatibles con puertas a mano derecha o izquierda y son ideales para paneles de calefacción y ventilación. Estas abrazaderas puente están fabricadas en nylon con tornillos de acero en estilos simétricos o asimétricos.
La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
Código De La Serie: SR5538
El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.