Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Con posición de reposo y bloqueo Fijación atornillable Tornillos para encuadernar

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación

Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C