Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

EPDM Clips de muelle Cinta de junta

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tiras y juntas aislantes - EPDM

La tira y junta aislante de EPDM es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre.

Especificaciones:

  • Adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica
  • ASTM D1667
  • Densidad (lb/ft3): 7
  • Deflexión de compresión: 2 psi
  • Conjunto de compresión: (50%) 8 máx
  • Temperatura de funcionamiento: base de goma: -40 F to 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicaciones:
  • Sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC)
  • Electrodomésticos
  • Construcción
  • Montaje general.