Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ANSI Extremos del tubo Autorroscante / Autoajustable

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para tubos con nervio

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

Código De La Serie: SR1046