Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Extremos del tubo Cerrado

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

Código De La Serie: SR5763

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

  • Se suministra en un formato cerrado
  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris
  • Temperatura: mínima -10 C y máxima +110 C


Código De La Serie: SRF0007