Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Goma Juntas tóricas

 (5 conjuntos de productos)


Juntas tóricas y kit en sistema métrico europeo

Las juntas tóricas métricas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).Estos kits están envueltos para preservar los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0064, SR6152

Juntas tóricas y kits Imperial

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pestillos con seguridad

Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Ring Seal Clamps

Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.

  • Las abrazaderas de junta circular higiénicas con y sin reborde son el último avance en detección y contención de la contaminación, ayudando así a reducir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Ideales para las industrias alimentaria y farmacéutica.
  • Los equipos de detección de metales en línea que se utilizan para detectar productos contaminados por las líneas de proceso pueden identificar fácilmente fragmentos de solo 2 o 3 milímetros.
  • Conformes a la FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053