En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(29 conjuntos de productos)
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Los topes de cierre suave son un tipo de amortiguador que puede fijarse en el interior de una puerta o cajón para ofrecer un cierre suave y delicado.
Esto evita el cierre con un golpe accidental de la aplicación y, por tanto, protege los muebles contra el deterioro y el desgaste, y ayuda a controlar el ruido. Esto es especialmente útil en entornos como escuelas, hospitales y oficinas.
Estos topes son fáciles de instalar y están disponibles con varias fijaciones, entre las que se incluyen la fijación de tornillos posterior, frontal e inferior. También disponemos de opciones con ajuste a nivel para orificios perforados y con una punta magnética.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.