Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Operado con llave Arandelas de retención

 (31 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pestillos de tracción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Pestillos para cajones con muelle con retenedor

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

Placas de señalización

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

Cierres con leva de bloqueo

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

  • de 2