En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
La gama de gestión de fibra soporta bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. Otras pueden apilarse y montarse sobre una placa de PC. Fabricado en nylon negro y natural. Opciones con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Código De La Serie: SREFA04
Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Código De La Serie: SROFTHSP
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.